- Nº do item:
- SK 3285.920
- Descrição do produto
- Os condicionadores de ar praticamente não necessitam manutenção e são fornecidos sem elementos filtrantes. Em condições extremas, pode-se utilizar elementos filtrantes.
- Vantagens
- Resistente a faixas de temperatura entre -40 °C... +80 °C
- Material
- Espuma esponjosa de poliuretano com células abertas
- Adequado para o item com o código de referência
- 3320.200
- 3334.300
- Dimensões
- Largura: 320 mm
Altura: 599 mm
Profundidade: 8 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: Chiller Blue e+
- Peso/embalagem
- 0,5 kg
- Emb.
- 3 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK Esteira filtrante p/chiller 3320.