- Nº do item:
- SK 3286.570
- Descrição do produto
- Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
- Material
- Alumínio
- Adequado para o item com o código de referência
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Dimensões
- Largura: 945 mm
Altura: 765 mm
Profundidade: 20 mm
- Peso/embalagem
- 5,56 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK metal filter for chillers, WHD: 945 x 765 x 20 mm