- Nº do item:
- SK 3286.650
- Descrição do produto
- Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
- Material
- Alumínio
- Adequado para o item com o código de referência
- 3335.790
- Dimensões
- Largura: 605 mm
Altura: 800 mm
Profundidade: 20 mm
- Nota sobre o código de referência
- As medidas foram alteradas. Por isso, é importante verificar a data de produção do Chiller TopTherm. Este filtro metálico é válido desde a data de produção do Chiller em 23/05/2019.
- Peso/embalagem
- 3,04 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73144900
- EAN
- 4028177962934
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706