- Nº do item:
- SK 3176.000
- Descrição do produto
- Esta grade frontal é necessária quando um ventilador transversal de 482,6 mm (19") (SK 3144.000 / SK 3145.000) é instalado na parte inferior do armário para eletrônica e o ar quente deve ser dissipado para fora na parte superior do armário. O design da grade corresponde ao design da grade de sucção do ventilador transversal. Em convecção natural, estas grades também podem ser utilizadas como simples grades de entrada e saída de ar.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,36 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
GRADE FRONTAL SAIDA 2UA