- Nº do item:
- SK 3175.000
- Descrição do produto
- Para aumentar o grau de proteção do ventilador de teto SK 3148.007, é necessário utilizar um elemento filtrante.
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Suporte do filtro incluindo elemento filtrante
- Dimensões
- Largura: 340 mm
Altura: 244 mm
Profundidade: 15 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 44
- Peso/embalagem
- 0,72 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SUP. DO FILTRO C/ ELEM. FILTRANTE SK314