- Nº do item:
- SK 3322.720
- Modelo
- para ventiladores com filtro/filtros de saída
- Material
- PET
- Cor
- Branco
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3238.xxx
- Dimensões
- Largura: 114 mm
Altura: 114 mm
Profundidade: 14 mm
- Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G4
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP54 na montagem no ventilador com filtro e de teto/filtro de saída
- Nota sobre o código de referência
- Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
- Peso/embalagem
- 0,12 kg
- Emb.
- 5 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK Filtro plissado IP54, para ventiladores com filtro/filtros de saída 3238.XXX, LAP: 114x114x14 mm