Este item será descontinuado em: 15 de jan de 2019
O item foi substituído pelo item:
9680227
Sistemas modulares TS 8 Armário para seccionadores verticais
Nº do item: SV 9670.127
Sistemas modulares TS 8 para a distribuição de energia elétrica com seccionadores verticais sob carga para fusíveis com proteção das marcas Jean Müller ou ABB.
- Nº do item:
- SV 9670.127
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta(s), teto, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Chapas de base: galvanizadas - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário com porta instalada à direita e lado esquerdo aberto
Teto
Painel traseiro
Chapas de base tripartidas
Fecho: palheta dupla de 3 mm
4 olhais de suspensão
Estrutura para montagem de seccionadores verticais com fusíveis (marca ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- Até IP 3X, dependendo das chapas de fechamento
- Dimensões
- Largura: 1.200 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel