Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2021
- Nº do item:
- SV 9640.206
- Descrição do produto
- Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
- Material
- E-Cu
- Diâmetro
- 974 mm²
- Comprimento
- 491 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,3 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 4,34
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177568198
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV MAXI-PLS BUSBAR 1600A 491MM