Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45 S

Nº do item: SV 9640.266

Medida: 45 x 45 mm, corte transversal das barras: 974 mm²

Nº do item:
SV 9640.266
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
974 mm²
Comprimento
891 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
9,5 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
7,88
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177569317
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information