- Nº do item:
- SV 9640.232
- Descrição do produto
- Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
- Material
- E-Cu
- Diâmetro
- 1.354 mm²
- Comprimento
- 651 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 7,882 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 7,882
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177940178
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV Barra E-Cu Maxi-PLS, C: 651 mm, 45x45 mm, corte transversal: 1354 mm²