Bloco deslizante para barramento Maxi-PLS

Nº do item: SV 9640.970

Para inserção lateral no perfil do barramento Maxi-PLS.

Nº do item:
SV 9640.970
Descrição do produto
Para fixar barras chatas em cobre e componentes de conexão em barramentos Maxi-PLS. Para introdução lateral no perfil do barramento e fixação dos pinos roscados.
Material
Bloco deslizante: liga de cobre
Comprimento
20 mm
Adequado para barras
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensões
Rosca: M8
Emb.
15 unid.
Peso/embalagem
0,27 kg
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Maxi.pls blocos deslizantes M8 20mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information