Peça de contato para cantoneiras de conexão

Nº do item: SV 9676.526

Para unir cantoneiras de conexão e kits de montagem de barras chatas em cobre a sistemas de barramento Flat-PLS sem precisar fazer perfurações.

Nº do item:
SV 9676.526
Descrição do produto
Para a conexão das cantoneiras com os sistemas de barramento.
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
For Busbar width
60 mm
Number of bars per conductor
2
Nota
Os parafusos inclusos no escopo de fornecimento servem para fixar as peças de contato nos barramentos
Os parafusos para fixação das cantoneiras de conexão não estão inclusos no escopo de fornecimento
O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação + (quantidade de condutores parciais x 10)
Quantidade de parafusos por cantoneira: no caso de 2 condutores parciais, 2 por condutor e, no caso de 3 ou 4 condutores parciais, 4 por condutor
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS
Medida de fixação
40 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,6 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,39
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177602748
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV - UNIAO DE BARRAMENTO
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity