- Nº do item:
- SV 9676.730
- Descrição do produto
- Para a conexão de condutores cilíndricos em um sistema de barramento de distribuição de cobre. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
- Material
- Borne de conexão: latão galvanizado
Garra para fixação de barras: aço inoxidável
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação (sem parafusos)
- Indicação de montagem
- O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
- Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 95 ‐ 300 mm²
- Medida de fixação
- 60 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV SIST.BARRA. FLAT-PLS BORNES CONEX.DRT