Parafuso M10

Nº do item: SV 9676.819

Para a fixação do borne de conexão direta, da placa de conexão, da garra para fixação de barras ou do kit de conexão em sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre.

Nº do item:
SV 9676.819
Descrição do produto
Para a fixação das garras para fixação de barras ou componentes de conexão em um sistema de barramento compostos por barras chatas em cobre.
Material
Aço inoxidável
Dimensões
Rosca: M10
Comprimento da rosca: 190 mm
Emb.
8 unid.
Peso/embalagem
1,032 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177626324
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV