Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2021
- Nº do item:
- SV 9674.182
- Modelo
- Para montagem no teto/na base diretamente acima/abaixo dos adaptadores
- Aplicações
- Para montagem dos suportes de barramento
- Material
- Aço inoxidável
- Qtd. de polos/distância entre os centros das barras
- 3 polos4 polos
120 mm - Adequado para sistema de barramento
- Flat-PLS 60
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 800 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 2,95 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177606449
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV SYSTEM SUPORTE FIXAÇÃO 4x 60x10