- Nº do item:
- SV 9675.892
- Aplicações
- Para fixar os sistemas de barramento Flat-PLS horizontais no teto/na base e sistemas de barramento Flat-PLS verticais.
- For number of bars per conductor
- 4
3 - Adequado para sistema de barramento
- Flat-PLS 100
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 600 mm
= 800 mm - Adequado para barras
- Largura: 80
Altura: 10 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,2 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 3,46
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177626416
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613