Módulo de painel lateral do espaço funcional para espaço de conexão de cabos

Nº do item: SV 9673.069

Para a montagem de um sistema de barramento com conexão de cabos Maxi-PLS.

Nº do item:
SV 9673.069
Descrição do produto
Para a montagem de um sistema de barramento com conexão de cabos Maxi-PLS.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para sistema de barramento
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Dimensões
Altura: 450 mm
Adequado para
Profundidade: = 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
8,89 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177575813
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV SIDE PANEL MODULE FOR INCOMING BUSBAR