Placa flangeada para módulos de laterais para o espaço funcional (subdivisão interna)

Nº do item: SV 9673.195

Para fechar as aberturas para entrada de cabos.

Nº do item:
SV 9673.195
Descrição do produto
Para fechar as aberturas para entrada de cabos.
Material
PVC de 3 mm
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7004
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
For side panel module height
150 mm
Emb.
10 unid.
Peso/embalagem
0,62 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177578418
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV PlacaA ENT.CABOS MOD.150/200 - (Pç.10)