Cantoneiras de montagem para divisória de espaço funcional e trilho de suporte de disjuntores

Nº do item: SV 9673.428

Caso seja fixado no módulo de lateral, no nível superior pode ser fixado o trilho de suporte de disjuntores, torna-se possível a inserção de divisórias de espaço funcional.

Nº do item:
SV 9673.428
Descrição do produto
A cantoneira de montagem é fixada no módulo de lateral. Aberturas de montagem pré-confeccionadas possibilitam o encaixe de divisórias do espaço funcional. O trilho de suporte de disjuntores pode ser fixado no nível superior.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
For compartment depth
800 mm
Comprimento
752 mm
Dimensões
Comprimento: 752 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
2,692 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177574496
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV MOUNTING BRACKET FOR ACB+SPACE DIVID.