Divisória de espaço funcional

Nº do item: SV 9673.464

Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal.

Nº do item:
SV 9673.464
Modelo
Com recorte para ventilação
Descrição do produto
Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal. Juntamente com os módulos de laterais, cria uma subdivisão de acordo com a forma 3 ou 4.
Material
Chapa de aço de 1,25 mm
Superfície
Galvanizado
For compartment depth
425 mm
Indicação de montagem
Para montar a divisória de espaço funcional é necessário utilizar 2 cantoneiras de montagem.
Dimensões
Largura: 506 mm
Profundidade: 445 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
8,364 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177543355
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV ROOM DIVIDER 600WX425D