Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2021
- Nº do item:
- SV 9673.682
- Modelo
- sem abertura
- Descrição do produto
- Para fixação direta nos módulos de laterais para o espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e com os módulos de laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 2, 3 ou 4.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui cantoneiras e material de fixação
- Para espaços funcionais com altura
- 200 mm
- Dimensões
- Largura: 702 mm
Altura: 193 mm - Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,65 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177544031
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Placaa montagem parcil 800x200