Barra de distribuição PLS 1600

Nº do item: SV 9675.240

Nº do item:
SV 9675.240
Modelo
Para sistema de barramento de distribuição dentro do espaço funcional (interior)
Descrição do produto
Preparadas para a fixação de kits de conectores T.
Material
E-Cu
Comprimento
1.750 mm
Adequado para
Também adequada como barra vertical para PE/PEN/N.
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
13,9 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
14,12
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177576001
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity