- Nº do item:
- SV 9341.170
- Descrição do produto
- Para a proteção contra contatos acidentais no lado de trás do sistema de barramento.
- Material
- PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- Comprimento
- 2.400 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para sistema de barramento
- PLS 800, 3 polos
- Dimensões
- Comprimento: 2.400 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177572348
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
-
SV RILINE 60 BASE TRAY SECTION ( PLS800)