Placa de acabamento de apoio Para perfil de cobertura

Nº do item: SV 9340.220

Para maior estabilidade e para evitar que o perfil de cobertura se desloque na lateral.

Nº do item:
SV 9340.220
Descrição do produto
Para evitar que o perfil de cobertura se desloque na lateral. Além disso, a placa de acabamento de apoio oferece maior estabilidade. Distância de montagem recomendada ≤ 500 mm.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Adequado para sistema de barramento
3 polos
Emb.
5 unid.
Peso/embalagem
0,08 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177502444
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
SV RILINE60 PANTALLA SOPORTE
Aprovações
C-UL
UL + C-UL (listed)