- Nº do item:
- SV 9342.000
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Tensão nominal de serviço
- 1000 V, 3~
- Montagem sobreposta
- Sim
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Adequado para barras
- PLS 1600
- Com fixação interna
- Sim
- Distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,588 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
- SV RILINE60 SAELSCHIENENHALT