Cobertura de proteção contra contatos acidentais para armários de distribuição com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Nº do item: SV 9674.960

Para cobertura de proteção contra contatos acidentais de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.

Nº do item:
SV 9674.960
Descrição do produto
Para cobertura de proteção contra contatos acidentais (IP 2X) de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH e sistema de barramento Maxi-PLS/Flat-PLS na parte traseira do armário.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Kit de cobertura, bipartido (superior)
Kit de cobertura, bipartido (inferior)
Inclui material de fixação
Usable width for Maxi-PLS
500 mm
Usable width for Flat-PLS
300 mm
Nota
A largura indicada no caso de instalação do sistema Maxi-PLS apenas é válida com a aplicação dos suportes de barramento para montagem sobreposta 9649.160/9659.160
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
5,06 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177701571
ETIM 7.0
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrição do produto
#NV