Régua de cobertura para cobertura da proteção contra contato

Nº do item: SV 9677.650

Para cobrir as ranhuras de contato expostas no lado da frente do perfil de cobertura.

Nº do item:
SV 9677.650
Descrição do produto
Para uma cobertura dianteira das ranhuras de contato expostas no perfil de cobertura.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Adequado para o item com o código de referência
9677.550
9677.560
9677.570
9677.580
Dimensões
Largura: 100 mm
Altura: 67 mm
Emb.
3 unid.
Peso/embalagem
0,057 kg
Número da tarifa alfandegária
39191019
EAN
4028177801837
ETIM 7.0
EC000771
ECLASS 8.0
27142413
Descrição do produto
SV Coverstrips, for contact hazard protection cover, SV 9677550-9677580, WH: 100x67 mm