- Nº do item:
- SV 9627.000
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Cabos de ligação (AWG)
- AWG 10
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Corrente nominal máx.
- 40 A
- Dimensões
- Largura: 72 mm
Altura: 160 mm
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 7,5 mm
- Para marca (modelo)
- Eaton
PKZ2
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,45 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,046
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177140998
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
MINI-PLS ADAPT. APAR. 40A 690V 72