- Nº do item:
- SV 9612.000
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
Chassi: RAL 9011
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 17 x 15 mm
- Nota
- No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tensão nominal de serviço
- 690 V
- Corrente nominal máx.
- 250 A
- Dimensões
- Largura: 115 mm
Altura: 182 mm
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 10 ‐ 120 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,08 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,3
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV SIST.BARR.M-PLS ADAPTADOR CONEX.3POLO