- Nº do item:
- SV 9629.100
- Descrição do produto
- Para montar o seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 000 (código de referência 3431.000) em sistemas de barramento Mini-PLS.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 9011
- Diâmetro
- 35 mm²
- Dimensões
- Largura: 90 mm
Altura: 160 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,561 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,23
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
MINI-PLS ADAPT. BARRAS