- Nº do item:
- SV 9630.000
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Chassi: RAL 9011
Cobertura: RAL 7035
- Nota
- No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Fuse inserts
- D 02-E 18 (bucha de ajuste)
- Tensão nominal de serviço
- 400 V
- Corrente nominal máx.
- 63 A
- Dimensões
- Largura: 38 mm
Altura: 160 mm
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,35 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,11
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177149908
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Descrição do produto
-
MINI-PLS BASE FUSIVEL 63A 440V