- Nº do item:
- SV 3439.010
- Material
- Cobertura: ABS
Chassi: poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Corrente nominal máx.
- 600 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
- A tensão nominal de serviço das aplicações com corrente DC depende da disposição do sistema de barramento no suporte 9340.050 / 9341.050 / 9342.050.
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 180 mm
Altura: 247 mm
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 24 x 21 mm
- Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
- 35 ‐ 240 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,56 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,732
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177236295
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
ADAPT. CONEXAO 600A 690V ~ BARRAS 5-10