- Nº do item:
- SV 9342.280
- Material
- Cobertura: ABS
Chassi: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Corrente nominal máx.
- 800 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
- A tensão nominal de serviço das aplicações com corrente DC depende da disposição do sistema de barramento no suporte 9340.050 / 9341.050 / 9342.050.
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 129 mm
Altura: 246 mm
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 33 x 20 mm
- Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
- 95 ‐ 185 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
- 95 ‐ 300 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,358
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177503663
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV ADAPT. CONEX. 800A, 690V