Adaptador OM com cabos de ligação

Nº do item: SV 9340.370

Nº do item:
SV 9340.370
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Chassi: RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)
AWG 12
Corrente nominal máx.
25 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)
30 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 32 A, NHJH/7
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Comprimento do cabo de ligação
130 mm
Tipo de trilhos de suporte
TS 45C
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Quantidade de polos
3 polos
PinBlock
Sim
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 208 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 10 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)
45 mm x 170 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,28 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,036
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177502529
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT. OM 25A,690V
Aprovações
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Short-circuit resistance diagram