Quadros de suporte para adaptadores/suportes OM

Nº do item: SV 9341.830

Para largura de adaptadores de 45 mm/55 mm.

Nº do item:
SV 9341.830
Aplicações
Pode ser utilizado como peça de reposição ou para configuração de módulos auxiliares.
Material
Poliamida
Cor
RAL 9005
Para adaptadores com largura
55 mm
Comprimento
170 mm
Nota
Aprovação UL em combinação com adaptadores/suportes OM
Dimensões
Comprimento: 170 mm
Emb.
5 unid.
Peso/embalagem
0,2 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177503403
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV BAST.SOPORTE 1, 55x170