- Nº do item:
- SV 3032.000
- Descrição do produto
- Para que os sistemas de barramento sejam montados com qualquer distância adequada entre os centros das barras bem como para montagem de barras PE ou PEN isoladas.
- Material
- Poliéster duroplástico (resina UP)
- Dimensões
- Rosca: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Emb.
- 6 unid.
- Peso/embalagem
- 1,098 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 7.0
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Descrição do produto
- ISOLADOR BUJAO