- Nº do item:
- SV 9342.050
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Tensão nominal de serviço
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 25 kA - 600 V, distância entre os suportes de 500 mm, barramento PLS 1600
- 30 kA - 600 V, distância entre os suportes de 250 mm, barramento PLS 1600
- 35 kA - 600 V, distância entre os suportes de 150 mm, barramento PLS 1600
- 65 kA - 600 V, distância entre os suportes de 250 mm, barramento PLS 1600, fusível classe L máx. 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, distância entre os suportes de 100 mm, barramento PLS 1600, fusível classe L máx. 1600 A, JDDZ/7
- Nota sobre o código de referência
- Todas as aplicações UL exigem a montagem de uma bandeja de base.
- Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
- Montagem sobreposta
- Sim
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Adequado para barras
- PLS 1600
- Com fixação interna
- Sim
- Distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,592 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
-
SOPORTE BARRAS RiLine60 UL