- Nº do item:
- SV 9320.060
- Descrição do produto
- Para a compensação térmica e mecânica na união das barras especiais PLS entre dois armários.
- Material
- E-Cu
- Indicação de montagem
- Para a montagem de um conector de expansão são necessários, respectivamente, dois kits de conectores de barras.
- Nota
- No caso de um aumento da temperatura de 30 K, há uma expansão do comprimento das barras de cerca de 0,5 mm/m. Por isso, no caso de sistemas de barramento com extensão > 3600 mm recomenda-se a utilização de um conector de expansão para garantir a compensação térmica.
- Adequado para barras
- PLS 800
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 0,55 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,13
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177162365
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrição do produto
- SV EMPALME PLS 800 A