- Nº do item:
- SV 9340.905
- Descrição do produto
- Para o roteamento seguro de cabos de ligação protegidos contra contatos acidentais. Além disso, opção de utilização com distanciador.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para o item com o código de referência
- 9340.950
- Dimensões
- Largura: 13,5 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso/embalagem
- 0,37 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrição do produto
-
SV wiring duct for D-Switch bus-mounting fuse base (SV 9340950)