- Nº do item:
- SV 9346.020
- Material
- Poliamida reforçada com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: cobre banhado a prata
- Cor
- Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
Puxador: RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- 3 ganchos de fixação
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 100 mm
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Corrente nominal de serviço máxima
- 160 A
- Para tamanho NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
- Dimensões
- Largura: 50 mm
Altura: 400 mm
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,24 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,66
- Número da tarifa alfandegária
- 85365080
- EAN
- 4028177628762
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Descrição do produto
-
#NV