Borne de conexão de condutores

Nº do item: SV 3452.500

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

Nº do item:
SV 3452.500
Descrição do produto
Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizada e passivada
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
10,5 x 11 mm
Nota
No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
16 ‐ 50 mm²
Para barras com espessura
5 mm
Emb.
15 unid.
Peso/embalagem
1,02 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177042698
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
SV BORNE CONEX ESP.5-16-50/10,5/11 EMB15
Aprovações
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity