- Nº do item:
- SV 3456.500
- Descrição do produto
- Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizada e passivada
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 8 x 8 mm
- Nota
- No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Para barras com espessura
- 10 mm
- Emb.
- 15 unid.
- Peso/embalagem
- 0,435 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177042742
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
- SV BORNE CONEXAO ESP.10 2,5-16 8X8 EMB15