- Nº do item:
- SV 3565.015
- Material
- Lâminas em cobre: cobre eletrolítico com elevado grau de pureza F20
Isolamento: mistura de vinil altamente resistente, expansão de 370 %, temperatura: -30°C...+105°C, proteção contra incêndio segundo a norma UL-94 V0, resistência dielétrica: 20 kV/mm - Comprimento
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 165 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 125 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 195 A
- Nota
- Estrutura = quantidade de lâminas x largura das lâminas x espessura das lâminas
- Comprimento variável
- Somando-se a temperatura ambiente com o aumento da temperatura, obtém-se a temperatura de condutividade resultante das barras laminadas em cobre chatas. Exemplo: 3565.005 com carga de 180 A, ou seja, a temperatura aumenta 30 K. No caso de uma temperatura ambiente de 35 °C, a temperatura de condutividade resultante será de 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Modelo em cobre laminado chato
- Quantidade de lâminas: 8
Largura das lâminas: 6 mm
Espessura das lâminas: 0,5 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,93 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,43
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303