- Nº do item:
- SV 3079.000
- Descrição do produto
- Para fixação de barras laminadas em cobre medindo entre 5 x 20 x 1 e 10 x 63 x 1 mm.
- Material
- Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 0,348 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177036154
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
- SUP. UNIVERSAL
- Fichas técnicas
- Especificações técnicas
- General technical information
- Short-circuit resistance diagram