- Nº do item:
- SV 9320.030
- Descrição do produto
- Para unir barras retangulares sem necessitar fazer perfurações.
- Material
- Parte superior: chapa de aço galvanizada e passivada
Placa de contato: E-Cu prateado
- Tipo de conexão
- Conexão entre dois armários
- Adequado para barras
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 2,082 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,35
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrição do produto
-
SV CONECTOR BARRAS 20X5-30X10 (PÇ3)