- Nº do item:
- SV 9635.110
- Funcionamento
- Para a fixação mecânica e contato direto de disjuntores na placa
- Montagem do disjuntor pelos pontos de fixação com ajuste variável (M4)
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Ao selecionar o adaptador de componentes CB, é necessário considerar a distância para a fixação do disjuntor
- Dependendo do disjuntor utilizado, a potência pode ser reduzida
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Corrente nominal máx.
- 160 A
- Tensão nominal de serviço
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 90 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 45 mm
- Distance between fixing points
- 30 mm
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Para marca (modelo)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,588 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,276
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm