- Nº do item:
- SV 9635.210
- Funcionamento
- Para alimentação da placa
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Nota sobre o código de referência
- Opção de utilização como fonte de alimentação central ou como conector prolongador de duas placas montadas em módulo
- Corrente nominal máx.
- 125 A
- Tensão nominal de serviço
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Valores elétricos UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal
- 6 ‐ 50 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
- 6 ‐ 50 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
- 6 ‐ 50 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos sólidos
- 6 ‐ 50 mm²
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- AWG 1 - 10
- Dimensões
- Largura: 45 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 92,5 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 1,08 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,04
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV Componente de ligação 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polos, condutores 1,5-16 mm²