- Nº do item:
- SV 9635.310
- Modelo
- Basic
- Funcionamento
- Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Corrente nominal máx.
- 16 A
- Tensão nominal de serviço
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Valores elétricos UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Cabos de ligação (AWG)
- AWG 14
- Comprimento do cabo de ligação
- 120 mm
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 10 mm
- Tipo de trilhos de suporte
- Fixos
- Dimensões
- Largura: 45 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 34,5 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,428 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,024
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177817371
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV Componente Basico, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polos, ligação cabo AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm