- Nº do item:
- SV 9635.700
- Funcionamento
- Para proteção dos terminais conectados
- Orifícios integrados possibilitam o acesso aos contatos dos fusíveis para realizar medições
- Para os condutores saírem em cima, girar o seccionador sob carga para fusíveis NH 180° antes de montá-lo na placa
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: cobre banhado a prata
- Cor
- RAL 7035
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Para tamanho NH
- 000
- Corrente nominal de serviço máxima
- 125 A
- Tensão nominal de serviço
- 440 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 10 x 10 mm
- Dimensões
- Largura: 49,5 mm
Altura: 174,5 mm
Profundidade: 96 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,576 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,145
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descrição do produto
-
LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)