Módulo de proteção contra contatos acidentais

Nº do item: SV 9666.000

Para a cobertura de superfícies de instalação, cobertura lacrável.

Nº do item:
SV 9666.000
Descrição do produto
Para cobertura de espaços de montagem vazios. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 150 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 1
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,3 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177675926
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
ISV CONT. HAZARD PROTECT. MODULE W/H 1/1
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information